IT-Cooling

Zubehör für IT-Cooling

Passendes Zubehör für LCP CW und LCP DX Anwendungen.

Zubehör für IT-Cooling

Luftleit-Kit für LCP Hybrid

Das Luftleit-Kit führt den Luftstrom ohne größere Druckverluste in den Wärmetauscher des LCP Hybrid.

Zubehör für IT-Cooling

Touchscreen-Display, farbig für LCP Rack/Inline CW

Über das Display werden alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt und das bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.

Zubehör für IT-Cooling

Verflüssigereinheit für LCP DX

Die Verflüssigereinheiten sind zum Betrieb kältemittelbasierender LCPs notwendig. Je nach Ausführung verfügen die Einheiten über den externen Verflüssiger und Ventilator oder zusätzlich über einen Freikühler. Die Variante mit Freikühler wird für die...

Zubehör für IT-Cooling

Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Zubehör für IT-Cooling

Anschlussschlauch

Zum Anschluss des LCP an eine feste Verrohrung.

Zubehör für IT-Cooling

Anschlussschlauch für LCP Rack/Inline CW

Flexibler und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Überwurfmutter zum Anschluss des LCPs an eine feste Verrohrung.

Zubehör für IT-Cooling

Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW

Zum Schließen der Lücke im hinteren Bereich, die beim Einbau eines LCP Inline besteht.

Zubehör für IT-Cooling

Lüftermodul für LCP Rack/Inline CW

Erhöhung der Kühlleistung. Zusätzlich kann eine Redundanz erreicht oder die elektrische Leistungsaufnahme reduziert werden.

Zubehör für IT-Cooling

Filtermattenhalter für LCP Inline CW

Filtermattenhalter für LCP Inline CW.

Zubehör für IT-Cooling

Filtermatte für LCP Inline CW

Filtermatten für LCP Inline CW.

Zubehör für IT-Cooling

SNMP-Karte

SNMP-Karte als Zubehör zur Netzwerkeinbindung von LCP Rack/Inline DX Geräten.

Zubehör für IT-Cooling

Dachbleche für TS IT

Dachbleche für das Dachaufbau-Kühlgerät zur effizienten Kühlung von IT-Equipment.

Zubehör für IT-Cooling

Anreihungs-Set LCP CW, VX für TS IT

Zur mechanischen Verbindung eines LCP CW Inline Protruding mit einem TS IT Rack.