Überströmventil

Artikel-Nr.: SK 3301900

Sicherheitsorgan zum Einsatz im Wasserkreislauf zwischen Rückkühlanlage und Luft/Wasser-Wärmetauscher. Es verhindert ein Ansteigen des Pumpendrucks der Rückkühlanlage gegen das geschlossene Magnetventil des Luft/Wasser-Wärmetauschers außerhalb des Kühlzyklus.

Artikel-Nr.:
SK 3301900
Produktbeschreibung
Sicherheitsorgan zum Einsatz im Wasserkreislauf zwischen Rückkühlanlage und Luft/Wasser-Wärmetauscher. Es verhindert ein Ansteigen des Pumpendrucks der Rückkühlanlage gegen das geschlossene Magnetventil des Luft/Wasser-Wärmetauschers außerhalb des Kühlzyklus.
Material
Messing
Ventil-Ausführung
½"-Bypassventil
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,42 kg
Bruttogewicht
0,422 kg
Zolltarifnummer
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Bypassventil 1/2", zum Einsatz bei Rückkühlanlagen und Luft-Wasser-Wärmetauschern, 2-12 bar, Voreinstellung 3 bar
Dokumentationen
Anleitung