- Artikel-Nr.:
- SK 3396785
- Durchmesser
- 220 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 460 V, 60 Hz
- 400 V, 50 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,7 kg
- Bruttogewicht
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 84145935
- EAN
- 4028177960633
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000532
- ECLASS 8.0
- 29170101