IT-Monitoring

CMC III - Überwachungssystem

Das Überwachungssystem Computer Multi Control (CMC) ist in der IT-Sicherheit nicht mehr wegzudenken. Es hat sich zu einem selbstverständlichen Bestandteil der physikalischen IT-Sicherheit etabliert, um moderne IT-Infrastrukturen sicher und optimiert betreiben zu können.

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Processing Units

Die Processing Unit / Compact ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk...

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Steuereinheiten

Zur Ausführung von Steuerbefehlen und Energieversorgung/Regelung von Verbrauchern

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Sensoren

Zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Access Systeme

Zum Schutz vor unbefugtem Zutritt

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Automatic Door Opening

CMC III - Überwachungssystem

Dynamic Rack Control

Inventarisierungssystem - Kapazitätsmanagement und Visualisierung aller Einbaukomponenten

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Energieversorgung

Netzteile und Anschlusskabel zur Spannungsversorgung der CMC III Komponenten.

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Zubehör

Montageeinheiten und Kabel für CMC III.

CMC III - Überwachungssystem

CMC III Redundante Alarmwege

Zur Benachrichtigung über wichtige Alarme per SMS oder direkt vor Ort auf einem Display.

CMC III - Überwachungssystem

CMC III CAN-Bus Unit

Zur Anbindung von PSM Steckdosenleisten und PCU 19"-Steckdosenleisten.