Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Artikel-Nr.: CS 9765071

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Artikel-Nr.:
CS 9765071
Produktbeschreibung
Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material
Leichtbeton
Oberfläche
Unbehandelt
Lieferumfang
1 Grundplatte
2 Seitenteile
2 geteilte Sockelplatten
Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabtiefe
700 mm
Hinweis
Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung
Höhe: 965 mm
Passend für
Gehäusetyp: CS Toptec
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Passend für Tiefe
600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
209 kg
Bruttogewicht
228 kg
Zolltarifnummer
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
CS Betonsockel für Outdoorgehäuse, für Gehäuse BxT: 600x600 mm
Dokumentationen
Anleitung