Türen/Verschlüsse

Türvarianten

Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den Innenausbau möglich ist.

Türvarianten

Innentür für Kompakt-Schaltschrank AX

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Türvarianten

Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Türvarianten

Sichttür für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Türvarianten

Verschlussteile für VX

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.

Türvarianten

Schloss- und Nebentür für VX

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

Türvarianten

Sichttür VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Sichttüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall

Türvarianten

Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.

Türvarianten

Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Türvarianten

Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.

Türvarianten

Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Türvarianten

Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Türvarianten

Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Türvarianten

Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Türvarianten

Türen für TS und TS IT

Türvarianten für TS 8 Schränke.

Türvarianten

Kabelführungsset Türen für VX, VX IT

Zur optimierten Kabelführung an der Innenseite der Türen des Schranksystems VX, wenn ein CMC III Griff verwendet wird.

Türvarianten

Transportsicherung für Tür VX

Zur Stabilisierung der Tür beim Transport ab einer zusätzlichen Gewichtsbelastung von 15 kg.

Türvarianten

Schutzbalken

Alternative zur Tür, z. B. in abgeschlossenen Schalträumen. Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern.

Türvarianten

Blendrahmen für TS 8

Zur Verblendung des TS 8 Frontrahmens bei Schränken ohne Tür. Eine Kombination mit Schwenkrahmen, groß, ist möglich.