Profilschienen

Zölliger Ausbau (Schienen)

Profilschienen für den zölligen Ausbau.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Adapter-Profil 19" für VX, VX SE

Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Gleitschiene VX für Adapter-Profil 19", mit beidseitiger Befestigung

Montage zwischen dem vorderen und hinteren Adapter-Profil 19" bzw. Adapter-Stück 19".

Zölliger Ausbau (Schienen)

Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT

Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Tragschiene für VX IT

Zölliger Ausbau (Schienen)

Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS, VX SE

Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten, für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Adapter-Stück 19" für VX, VX SE

Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile. Für den Einbau einzelner Baugruppenträger und anderer 19"-Einbauten.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Adapter-Stück 19" für TS, VX SE

Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile, für Einbau von einzelnen Baugruppenträgern und anderen Einbauten.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS

L-förmige Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, CS Toptec

Profilschienen in der Ausführung verkröpft. Alternativ sind Profilschienen als L-Winkel erhältlich.

Zölliger Ausbau (Schienen)

Profilschienen, zöllig für FlatBox

L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.

Zölliger Ausbau (Schienen)

19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Für die Montage von 19˝-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

Zölliger Ausbau (Schienen)

Adapter-Profile, 482,6 mm (19") für TS Elektronikschrank-Rückseite

Für beidseitigen Einbau von Baugruppenträgern und zur Befestigung von Gleitschienen.