- Artikel-Nr.:
- DK 7284135
- Produktbeschreibung
- Die Zusatzbefestigung wirkt einer Verwindung der an Einbauwinkeln montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt an 482,6 mm (19")-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis (innere Ebene) befestigt.
- Einsatzgebiete
- Zum Nachrüsten von bestehenden TS Anwendungen
- für 800 mm breite TS Netzwerkschränke
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: 800 mm - Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Montagehinweis
- Für die innere Montageebene wird zusätzlich das TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,621 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Profilschienen-Zusatzbefestigung, 482,6 mm (19"), für L-förmige Profilschienen, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen
Zur Montage zwischen den Tiefenstreben und
den 482,6 mm (19")-Profilschienen von 800 mm
breiten Netzwerkschränken.
Das Gewicht bei extrem schweren Einbauten
an den 482,6 mm (19") -Profilschienen wird ab-
gefangen. Zusätzlich können Kabel an der
Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen
zugentlastet und abgefangen werden.
Ausführung: Stahlblech, verzinkt
Zur Montage zwischen den Tiefenstreben und
den 482,6 mm (19")-Profilschienen von 800 mm
breiten Netzwerkschränken.
Das Gewicht bei extrem schweren Einbauten
an den 482,6 mm (19") -Profilschienen wird ab-
gefangen. Zusätzlich können Kabel an der
Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen
zugentlastet und abgefangen werden.
Ausführung: Stahlblech, verzinkt