Tastaturen, Ablagen und Schubladen
Schubladen und Klappen
Schublade 19"/2 HE für Tastatur und Mouse
Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 390 x 32 x 139 mm., Ablage von handelsüblicher Mouse oder Trackball.
Schublade für Tastatur und Mouse mit Ablage für Mousepad
Geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 460 x 42 x 170 mm, Standard Mouse und -pad.
Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen
Für 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, geeignet für die Aufnahme von Tastaturen bis max. 420 x 40 x 220 mm, voll auszugsfähig, abschließbar.
Tastaturschublade 2 HE für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
Für 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene, geeignet für Tastaturen bis 430 mm Breite und 250 mm Tiefe bei umgeklappter Frontplatte.
Papierentnahme-Klappe zum Einbau in Flächen
Zum Einbau in Flächen, ermöglicht eine einfache Entnahme von Seiten aus dem Drucker, ohne die Gehäusetür zu öffnen.
Klapplade für Tastatur und Mouse
Zum Einbau in 600 und 800 mm breite Türen und 19˝-Schwenkrahmen und -Schränke.
Tastatureinschub, 19"
19˝-Einschub-Chassis 1 HE, vorbereitet für den Einbau von 19˝-Tastaturen mit Touchpad oder Trackball und Mouse
Schublade 19" für Tastatur
Zur Befestigung an der 482,6 mm (19")-Ebene vorne und hinten, geeignet für Standardtastaturen > 482,6 mm (19"), Tastaturauflagefläche mit rutschfester Unterlage, zusätzliche Handballenauflage.