Die Plattform. Für alles.
Unendliche Möglichkeiten für Industrie und IT.
Tastaturen, Ablagen und Schubladen
Ablagen
Ablage für Mousepad, ausziehbar mit Mouse-Halter
Zum Anschrauben in der Klapplade, passend für alle gängigen Mousepads bis 250 x 205 mm.
Tastaturablage für Bediengehäuse oder Flächen
Einstellbar auf verschiedene Tastaturtiefen über einfache Schiebefunktion.
Ablagesteg, schwenkbar
Zur Ablage von Standard-Tastaturen bei Programmier-und Servicearbeiten, Montageabstand der Ablagestege für problemloses Einschwenken min. 300 mm.
Ablage für Mousepad für Bediengehäuse oder Flächen
Die Neigung der Ablage ist individuell einstellbar.
Ablage für Mousepad, schwenkbar
Zur Montage links/rechts unter Ablage für Tastaturen, verrastet automatisch, ein- und ausgeschwenkt.
Halterung für Mouse
Passend zur Ablage für Mousepad und zur sicheren Aufnahme einer Standard-Mouse.
Boden für Türrohrrahmen
Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.