19-Zoll-Netzwerkschränke für die Wandmontage oder als Standgehäuse – optimal zugänglich und flexibel einsetzbar für kleine Netzwerkanwendungen. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Lösungen.
IT-Gehäuse
Die neuen AX Wandgehäuse 3-teilig – weniger Komplexität, mehr Flexibilität im Innenausbau
Erleben Sie mit dem neuen AX Wandgehäuse in der dreiteiligen Ausführung nicht nur mehr Flexibilität, sondern auch eine optimierte Systemintegration. Das Basisgehäuse bietet zahlreiche Möglichkeiten und durch die Anbindung an das Rittal System eröffnen sich Ihnen weitere Vorteile.
Robuste Konstruktion, vielseitige Anwendung:
- Die Zugänglichkeit von vorne und hinten durch die dreiteilige Struktur des Wandgehäuses erleichtert nicht nur die Installation, sondern auch Wartung und Zugriff auf Komponenten.
- Die Möglichkeit der Verwendung von AX Wandbefestigungshaltern steigert die Effizienz bei Montage und Anbringung der Gehäuse.
- 19“-Ausbau über Montageebene im Mittelteil des Gehäuses, welche sich individuell nutzen lässt, je nach benötigter Einbautiefe.
Festeinbau der 19“-Ebene, vorne
Einbau tiefenverstellbar über Langloch, um 180° gedreht
Tiefenverstellter Einbau der 19“-Montageebene über Chassis
Optimale Anpassung an Raumgegebenheiten:
- Das AX Wandgehäuse passt sich durch die große Abmessungsvielfalt an verschiedene Raumgegebenheiten an und ist ideal für Anwendungen in Umgebungen mit begrenztem Platz.
- Die an der Rückseite des Wandgehäuses angebrachten Montagelochleisten mit U-Profil und Systemlochung ermöglicht einen flexiblen Ausbau im 25 mm-Maßraster mit Chassis und Schienen.
- Die Designtür mit großem Fenster ermöglicht jederzeit eine gute Sicht auf die verbauten Komponenten im Schrank.
Flexibler Ausbau im 25 mm-Maßraster mit Chassis und Schienen im Wandgehäuse.
Die Tür mit großem Sichtfenster ermöglicht jederzeit beste Sicht auf die verbauten Komponenten im Schrank.
Dank abschließbarem Komfortgriff sind die Komponenten im Inneren des Gehäuses vor unbefugtem Zugriff geschützt.
Flexibler Innenausbau mit Montageplatten und einfache Kabeleinführung:
- Das Wandgehäuse kann mit einer oder mehreren KX Montageplatten ausgestattet werden und lässt sich so für den Ausbau mit Steuerungsgeräten und Komponenten vorbereiten.
- Die im Lieferumfang enthaltenen Flanschplatten im oberen und unteren Bereich des Gehäuse-Wandteils können flexibel gegen Flanschplatten aus dem Zubehör ausgetauscht werden.
- Die Verkabelung kann innerhalb des Wandgehäuses effizient strukturiert und organisiert werden.
Mit Montageplatten KX lässt sich das Gehäuse für den Ausbau mit Steuerungs-Geräten und Komponenten vorbereiten.
Montageplatten können flächig über die Gehäusehöhe oder als einzelne Komponente verbaut werden.
Einfache, strukturierte Kabeleinführung über Flanschplatten im Wandteil.
Digitale Schaltplantasche Rittal ePOCKET:
- Behalten Sie stets den Überblick mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET.
- Aktualisieren Sie mühelos die Maschinen- und Anlagendokumentation für eine effiziente Wartung.
Unser Versprechen:
- Einfache Beschaffung: Der einfache Beschaffungsprozess über den Shop oder andere zahlreiche Vertriebskanäle ermöglicht eine schnelle Bereitstellung.
- Schnelle Lieferung 24/48: Effiziente Lagerhaltung und Herstellungsprozesse gewährleisten schnelle Lieferzeiten, was zu einer zeitnahen Umsetzung von Projekten beiträgt.
- Hohe Schutzart bis IP 55, flexibler Innenausbau und hohe Belastbarkeit: Das AX Wandgehäuse erfüllt anspruchsvolle Anforderungen an Schutzart, Belastbarkeit und bietet Raum für flexiblen Innenausbau.