- Artikel-Nummer:
- CS 9776.550
- Produktbeschreibung
- Temperaturregelung über e-Comfortcontroller. Das Kühlgerät kann am Schaltschrank in drei Einbaupositionen (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) montiert werden.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Aluminium
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
Reinpolyester
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Montagerahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 55
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
- Leistung der Heizung
- 400 W
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 34 A
Bei 60 Hz: 32 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf bei 50 Hz: 1.000 m³/h
Außenkreislauf bei 60 Hz: 1.090 m³/h
Innenkreislauf bei 50 Hz: 880 m³/h
Innenkreislauf bei 60 Hz: 950 m³/h
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 6 A
Bei 60 Hz: 6,8 A
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -33 °C...55 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,3 t
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 274 mm
- Geräteabmessungen inkl. Dichtrahmen und Designhaube
- Breite: 552 mm
Höhe: 1.052 mm
Tiefe: 274 mm
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Toptec
Breite: ≥ 800 mm
Höhe: ≥ 1.200 mm
- Einbauart
- Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 70 kg
- Bruttogewicht
- 73 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704