Leerfeld ohne HSS-System, BxHxT 400 x 2000 x 600 mm
Ausschreibungstexte für Systemlösungen
Artikel-Nr.: 3010171
- Artikel-Nr.:
- 3010171
- Ausführung
- Dachbereich, Feldtiefe 600 mm
- Produktbeschreibung
- Leerfeld ohne HSS-System, BxHxT 400 x 2000 x 600 mm
- EAN
- 4028177004771
3010.171 Leerfeld ohne HSS-System
/ BxHxT 400 x 2000 x 600 mm
VX25 Ri4Power Leerfeld ohne Sammelschiene, mit typgeprüftem
Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör.
Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln,
Verbinder, Systemabdeckungen usw.
Technische Parameter:
Feldtyp:,,Leerfeld ohne HSS
Feldbezeichnung:,,0.08
Hauptsammelschienen-Durchführung:,,Nein
Bauform / Formunterteilung:,,1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp
Schrankbreite (mm):,,400 mm
Ausführung der Türfront:,,Feldtür / Teiltüren
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Berührungsschutzabdeckung:,,IP 2xB
Schlitzblendenabdeckung:,,mit / ohne
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne
Kabelanschluss-System:,,mit / ohne
OPTIONEN zu Feld 0.08
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
0.08
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein
Fabrikat:,,Rittal 0.08
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'
Feld komplett vormontiert liefern.
VX25 Ri4Power Leerfeld ohne Sammelschiene, mit typgeprüftem
Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör.
Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln,
Verbinder, Systemabdeckungen usw.
Technische Parameter:
Feldtyp:,,Leerfeld ohne HSS
Feldbezeichnung:,,0.08
Hauptsammelschienen-Durchführung:,,Nein
Bauform / Formunterteilung:,,1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp
Schrankbreite (mm):,,400 mm
Ausführung der Türfront:,,Feldtür / Teiltüren
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Berührungsschutzabdeckung:,,IP 2xB
Schlitzblendenabdeckung:,,mit / ohne
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne
Kabelanschluss-System:,,mit / ohne
OPTIONEN zu Feld 0.08
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
0.08
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein
Fabrikat:,,Rittal 0.08
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'
Feld komplett vormontiert liefern.