Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nr.:  3010254

Abgangsfeld NH-Sich. LSL, JM & ABB, BxHxT 1200 x 2000 x 800 mm

Artikel-Nr.:
3010254
Ausführung
Dachbereich, Feldtiefe 800 mm
Produktbeschreibung
Abgangsfeld NH-Sich. LSL, JM & ABB, BxHxT 1200 x 2000 x 800 mm
3010.254 Abgangsfeld NH-Sich. LSL / JM & ABB / BxHxT 1200 x 2000 x 800 mm

VX-Abgangsfeld NH-Sich. / Jean Müller & ABB / BxHxT 1200 x 2000 x 800
mm

VX25 Ri4Power Lastschaltleistenfeld, aus Systembaukasten mit
bauartgeprüftem Hauptsammelschienen-System im Dachbereich, mit Systemg
ehäuse und erforderlichem Systemzubehör, vorbereitet für den Einbau von
Jean Müller SASIL-Lasttrennschaltleisten bzw. ABB SlimLine (siehe techn.
Daten) steckbar, auf senkrechte Verteilschiene.
Tür mit geschäumter Dichtung, Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
Maßraster von 25mm, Drehriegelverschluss, Doppelbarteinsatz nach DIN
43668, Scharniere rechts oder links angeschlagen, mit Scharnierstiften,
Türöffnungswinkel 130° nach VDI.
Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich
und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. Gehäuse
tauchgrundiert in RAL 7035, außen pulverbeschichtet RAL 7035 Schutzart
bis IP54, abhängig von Dachblech, Frontblenden und Seitenwand.
Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln,
Verbinder, Systemabdeckungen usw.
Technische Parameter:
Feldtyp:,,NH Feld horizontal
Feldbezeichnung:,,VX3.11
Position der horizontalen Schiene:,,Dachbereich
Bauform / Formunterteilung:,,max. 4b
Bemessungsstrom horizontale Schiene IP2x:
2250 A - 2 x 50 x 10 mm
3010 A - 4 x 50 x 10 mm
6050 A - 8 x 50 x 10 mm
Bemessungsstrom horizontale Schiene IP54:,,
2040 A - 2 x 50 x 10 mm
2860 A - 4 x 50 x 10 mm
4600 A - 8 x 50 x 10 mm
Bemessungsstrom horizontale Schiene IP2x Zb:,,
2700 A - 2 x 50 x 10 mm
3840 A - 4 x 50 x 10 mm
6300 A - 8 x 50 x 10 mm
Bemessungsstrom horizontale Schiene IP54 Zb:,,
2700 A - 2 x 50 x 10 mm
3840 A - 4 x 50 x 10 mm
6300 A - 8 x 50 x 10 mm
* Zb = Zwangsbelbelüftung nach Systemhandbuch,,Hersteller / Rittal
Polzahl Hauptsammelschienen-System (HSS):,,3 / 4 polig
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:,,min. 50,0 kA / max. 100 kA
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom Inc (A):
'.........' A (max. 6300 A)
Fabrikat NH-Sicherungslastschaltleiste:,,
Jean Müller oder Sasil-Lastschaltleisten
Bestückung gemäß,,Herstellerangaben
Bemessungsstrom vertikale Schiene:,,max. 2100 A - 100 x 10 mm
Polzahl vertikale Schiene:,,3 /4 polig
PE-System im Kabelraum,,Ja
Dimension PE Schiene:,,30 x 10 mm
Zwangsbelüftung:,,ohne / mit
Einbauart:,,steckbar
Schrankbreite (mm):,,1200 mm
Ausführung der Türfront:,,Einteilig
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Funktionsraumseitenwand rechts zusätzlich,,Ja / Nein

OPTIONEN zu Feld VX3.11
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX3.11
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal VX3.11
Typ:,,Ri4Power Bauform 3/4, o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'
Feld komplett vormontiert liefern.