RiLineX Fuseholder

Kompakter RiLineX Fuseholder Class CC für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung Class CC (30 A) mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm. Je nach Ausführung auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) erhältlich.