Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Prozesssichere Bearbeitung mit moderner, intuitiver Bedienung

Video

Punching Terminal PT S4

Das Punching Terminal PT S4 ist eine Automatisierungslösung für die mechanische Bearbeitung von Stromschienen. Der Einsatz der Stanzmaschine ermöglicht ein schnelles, präzises und flexibles Stanzen und Ablängen von Flachkupferschienen.

Vorteile der automatisierten Stromschienenbearbeitung

  • Mehr Zeitersparnis: Die bis zu vier einsetzbaren Werkzeuge inklusive Schnellwechselfunktion ermöglichen individuelle Anpassungsmöglichkeiten und steigern dank minimaler Rüstzeiten die Effizienz
  • Flexible und einfache Bedienung: Vernetzte Stanz- und Biegemaschinen ermöglichen eine einfache Programmierung – direkt an der Maschine oder vom Büroarbeitsplatz aus
  • Hohe Präzision ohne Nacharbeit: Starke Werkzeugfedern garantieren saubere, gratfreie Stanzungen auch bei dicken Materialien
  • Konstante Qualität: Drei CNC-gesteuerte Achsen sorgen für gleichbleibend präzise und hochwertige Produktionsergebnisse
  • Einfache Datenintegration: Die Maschinen-Software PowerCut unterstützt den Import von Daten aus anderen Quellen. Hierzu gehören herstellerunabhängige DXF-Formate, wie auch Daten von Eplan und RiPower

Features und Nutzen

Features

  • Automatisiertes Stanzen von Stromschienen
  • Aufnahme von bis zu 4 Werkzeugen mit Schnellwechsel-Funktion
  • Leichtes, intuitives Programmieren selbst komplexer Werkstücke
  • Die Maschinen-Software unterstützt den Import von Daten aus anderen Quellen wie DXF-Formate, aber auch Daten von Eplan und Rittal RiPower
  • Dank starker Werkzeugfedern können selbst dicke Kupferschienen äußerst sauber gestanzt werden
  • Geeignet für Flachmaterial aus Kupfer mit einer Dicke von 3-16 mm und einer Breite von 15-127 mm (Aluminium auf Anfrage)

Nutzen

  • Effektives Stanzen von Stromschienen
  • Flexible Bestückung von Standard-Werkzeugen dank QuickChange-System
  • Gewährleistung einer gleichbleibend hohen Fertigungsqualität
  • Keinerlei Nachbearbeitung erforderlich
  • Einfache Programmierung direkt an der Maschine oder vom Büroarbeitsplatz möglich

Punching Terminal PT S4 – Benefits im Überblick

Stromschienenbearbeitung effektiv gestalten – mit dem Punching Terminal PT S4

Downloads

Flyer

Punching Terminal PT S4

Prozesssichere Bearbeitung mit moderner, intuitiver Bedienung

Ähnliche Produkte

Stationäre Tischgeräte CW 120-S

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Unabhängige Stromschienenbearbeitung
  • Kompakte Bauweise

Mobile Copper Workstation CW 120-M

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Vereint die Funktionen Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen in einer Produktlösung
  • Inkl. Schubladensystem für Werkzeuge und Dokumente

 

 

Das könnte Sie auch interessieren

Ehrt Maschinenbau GmbH

Seit dem 1. Januar 2022 gehört die Ehrt Maschinenbau GmbH zur Friedhelm Loh Group. Die Ehrt Maschinenbau GmbH aus Rheinbreitbach ist weltweiter Marktführer für Stanz- und Biegemaschinen, mit denen Flachmaterial wie Stromschienen oder Profile automatisiert bearbeitet werden. Durch die Anbindung an Eplan ergänzen die Maschinen von Ehrt, wie die EB 20 oder die FlexPunch, jetzt schon die Wertschöpfungskette (RIC). Eine Anbindung an das RiPPC ist geplant.