Komponentenzuschnitt

Verdrahtungskanäle, Tragschienen und Kabelkanaldeckel werden maßgenau zugeschnitten.

Manueller Zuschnitt

Features und Nutzen

Features

  • Gewünschte Länge der Schiene kann präzise und wiederholgenau eingestellt werden
  • Produktlösung zum Ablängen von Verdrahtungskanälen und deren Deckel
  • Produktlösung zum Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TH 35/7,5 und TS 35/15
  • Eloxierte Auflagefläche
  • Lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung

Nutzen

  • Ermöglicht kostengünstiges manuelles Zuschneiden
  • Erleichtert das Ablängen der Kanäle und Schienen gegenüber dem Absägen per Hand
  • Gratfreies Ablängen mit Exzenterhebel ohne großen Kraftaufwand
  • Integrierter Fingerschutz für hohe Bedienersicherheit
  • Wartungsarm und langlebig

Produktvarianten

Produktlösungen für den manuellen Zuschnitt

Verdrahtungskanalschneider MC125

Verdrahtungskanäle und -deckel einfach und wiederholgenau ablängen.

Tragschienenschneider MC3

Manueller Zuschnitt von Trag- und Profilschienen.

Gratfreies Ablängen – einfach per Hand

Einfach, flexibel und präzise – die Produktlösungen Tragschienenschneider MC3 und der Verdrahtungskanalschneider MC125 dienen dem manuellen Zuschnitt von C-Profilschienen, Tragschienen und Verdrahtungskanälen.

Zubehör

C-Profilschienen 30/15

Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.

Ersatzmesser

Ersatzmesser für Verdrahtungskanalschneider MC125.

Tragschiene TH 35/15

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Weitere Produkte

Cutting Terminal CT

Mit den neuen Zuschnittcentern Cutting Terminal CT M und Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden.