Cutting Terminal CT

Artikel-Nr.: AS 4050565

Mit dem Zuschnittcenter Cutting Terminal CT lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden. Sie sind speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen geeignet.

Artikel-Nr.:
AS 4050565
Ausführung
Moderne Bedienlösung mit 21,5"-Full HD Multitouch Monitor, Terra PC-Mini mit i5 Prozessor
Für Tragschienen inklusive Stanzfunktion von Lang- und Querlöchern
Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
USA-Version
Cutting Terminal CT H
Produktbeschreibung
Mit dem Zuschnittcenter Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden. Die Produktausführung Cutting Terminal CT H ermöglicht dabei einen hydraulisch unterstützen Zuschnitt von Tragschienen. Optional kann das Zuschnittcenter mit einem Ablagesystem auf der rechten Anlagenseite und mit einen Etikettendrucker ausgestattet werden. Sind über die Standardkulisse hinaus weitere Tragschienentypen zu bearbeiten, kann dies optional als Wechselsystem (4050.559) angefragt werden.
Nutzen
Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
Einfaches Handling
Benutzerfreundliche und sichere Bedienung
Saubere Schnitte durch Hochleistungswerkzeuge ohne Spanerzeugnis
Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
Automatisches Freifahren des Anschlages beim Schneidvorgang
Lieferumfang
Cutting Terminal CT H
Bedieneinheit
Bearbeitbares Material
Stahl
Aluminium
Kupfer
Kunststoff
Maschinenoptionen
Etikettendrucker 4050.557
Ablagesystem 4050.558
Schnittstellen
Datenimport aus Eplan Pro Panel über RiPanel Processing Center
Datenimport von CSV-Listen
Hinweis
Technische Änderungen vorbehalten
Aufstellfläche
Breite: 4.000 mm
Höhe: 1.850 mm
Tiefe: 673 mm
Max. bearbeitbare Höhe Kabelkanal
100 mm
Max. bearbeitbare Breite Kabelkanal
125 mm
Steuerspannung (DC)
24 V
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 60 Hz
Tragschienen-Typ
Hutschienen NS 15 (nach EN 60 715)
Hutschienen NS 35/15 (nach EN 60 715)
Hutschienen NS 35/7,5 (nach EN 60 715)
Stromschienen NLS-CU 3/10
C-Profilschienen 34 x 15 (nach EN 60715)
Für Wandstärke (max.)
2,5 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
270 kg
Bruttogewicht
300 kg