Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT L

Mit dem Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT L können bis zu 12 unterschiedliche Drähte ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden. Ohne Umrüstung erfolgt dabei die Aderendbehandlung wahlweise im Querschnittbereich von 0,5 mm² bis 2,5 mm² oder bis 6 mm² vollautomatisiert. Hierzu zählen die Prozesse des Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen sowie die projektbezogene Beschriftung der Drähte. Die Drahtausgabe erfolgt je nach Maschinentyp als Drahtabwurf, in praktischen Kettenbündeln, auftragsbezogen in Drahtschienenmagazinen oder just in time über das integrierte Wire Handling System.