Zangen

Werkzeuge zum Ablängen, Abisolieren, Crimpen und Greifen.

Zangen

Crimpen

Crimpzange Flex für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Crimpzange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Crimpzange für Flachsteckhülsen

Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.

Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Quetschzange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung isolierter Kabelschuhe und Verbinder.

Abisolieren

Abisolierzange

Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.

Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 2,5 - 11 mm

Zum Entmanteln von Installationsleitungen und zum Abisolieren von Drähten.

Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 4,5 - 40 mm

Abisolierwerkzeug zum Entmanteln von Leitungen. Schwenkbares Messer zur Herstellung von Rund-, Längs- und Spiralschnitten.

Ersatzmesser für Abisolierzangen

Wechselbare Messerkassetten für Leitungen mit unterschiedlichen Querschnitten. Auch für spezielle Isolierungen geeignet.

Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge

Praktische und leicht wechselbare Austauschklingen für das Abisolieren von Drähten und Leitungen.

Schneiden

Elektronik-Seitenschneider

Mit spitzem Kopf, 21° abgewinkelt und mit kleiner Fase.

Seitenschneider

Für Kupfer- und Aluminiumleiter.

Kabelschneider

Für Kupfer- und Aluminiumleiter.

Elektrikerschere

Zum Schneiden von Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff.

Trennstegschneider

Zum Durchtrennen von Mikrostegen oder Trennstegen aus Stahlblech an Ri4Power Innenausbau-Komponenten (z. B. Funktionsraumteiler) oder zum Schneiden von dünnen Blechen aus Stahlblech, Aluminium oder Kupfer bis zu einer Materialstärke von 1,2 mm.

Greifen

Kombizange

Mit gezahnter Greiffläche und integriertem Ringschlüssel M8 bis M10.

Spitzzange

Mit gezahnter Greiffläche.