Lochstanzwerkzeuge Hydraulikstanzen zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. Lochstanzwerkzeuge Unsere Lochstanzwerkzeuge Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40 Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern. Jetzt entdecken Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63 Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern. Jetzt entdecken Hand-Hydraulikstanze Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. Jetzt entdecken Blechlocher für Edelstahl mit Teilung Blechlocher für Edelstahl mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen. Jetzt entdecken Blechlocher für Stahlblech ohne Teilung Blechlocher für Stahlblech zum Ausstanzen von runden, rechteckigen oder quadratischen Ausschnitten sowie Spezialkonturen. Jetzt entdecken Spalt-Blechlocher für Stahlblech mit Teilung Blechlocher für Stahlblech mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen. Jetzt entdecken Zugschraube Zugschrauben als Zubehör für die Blechlochwerkzeuge. Variabel mit und ohne Kugellager erhältlich. Jetzt entdecken Kerbnutzange Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich. Jetzt entdecken Zubehör Lochstanzwerkzeuge Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. Jetzt entdecken