Die Kompakt-Schaltschränke bieten eine ideale Raumausnutzung. Die Wandgehäuse der Kompaktvarianten ermöglichen einen unkomplizierten Innenausbau der Steuerung innerhalb des Schaltschrankes. Zusätzlich ist eine flexible Kabelführung möglich. Die Kompakt-Schaltschränke sind aus verschiedenen hochwertigen Materialien gefertigt, die für den jeweiligen Einsatzbereich optimale Voraussetzungen bieten. Alle Varianten sind innerhalb der Steuerungsanwendungen vielseitig einsetzbar und benötigen nur einen mittleren Platzbedarf für die Montage.
AX Basisschrank
Entdecken Sie die Zubehörwelt des AX Kompakt-Schaltschranks
Der AX Schaltschrank von Rittal bietet eine beeindruckende Vielfalt an Zubehör für unterschiedlichste Anforderungen – vom Innenausbau über Befestigungslösungen bis hin zu Beleuchtung und Sicherheitssystemen. Dank des durchdachten 25 mm-Systemrasters lassen sich Komponenten schnell, sicher und ohne Bohren montieren – ideal für flexible und zeitsparende Erweiterungen.
Klicken Sie auf die einzelnen Bereiche, um das jeweilige Zubehör im Detail zu entdecken. So erhalten Sie direkt einen Überblick über die Möglichkeiten zur individuellen Anpassung und Erweiterung Ihres AX Schaltschranks.
Zubehör im Überblick
Dach-Ausführungen für AX
Zubehörartikel für das Dach von Gehäusen wie Outdoor-Einhausung, Transportösen, Schutzdach und Staubschutzleiste bieten optimalen Schutz und Funktionalität für jede Anwendung.
Cooling und Power für AX
Zubehörvielfalt: von leistungsstarken Kühlgeräten und effizienter Filtertechnik über Schaltschrank-Heizungen bis hin zu innovativen Energieverteilungssystemen wie RiLineX und RiLine Compact.
Innenausbau für AX
Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Gehäusen, wie z. B. Türarretierung, Schienensysteme, Befestigungselemente, Systemleuchten, Schaltplantasche, EMV- und Erdungszubehör.
Türvarianten und Verschlüsse für AX
Türen und Verschlüsse für komfortablen und sicheren Zugang – mit Optionen wie Griffe, Bedientableau, Sichtfenster und Innentür für maximale Flexibilität und Funktionalität.
Gehäusemontage für AX
Befestigungslösungen für sichere Montage wie Wandbefestigungswinkel, Wandbefestigungshalter, Mastbefestigung sowie der Anreihsatz für einfache und stabile Anreihung von Gehäusen.
Kabeleinführung und Sockel für AX
Zubehör für die flexible Kabelführung in Gehäusesystemen: Lösungen wie Kabeleinführungen, Flanschplatten, Kabelverschraubungen und Sockel.