Anreihrahmen HD für das spaltfreie Anreihen von Systemschränken HD.
Anreihrahmen HD für Großschrank HD
Artikel-Nr.: HD 4000720
- Artikel-Nr.:
- HD 4000720
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Je montiertem Anreihrahmen erhöht sich die Gesamtbreite der Anreihkombination um 44 mm
- Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm - Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Produktbeschreibung
- HD Anreihrahmen Systemschrank, für HxT 2000x600 mm, Edelstahl