Bodenblech für VX Edelstahl

Artikel-Nr.: VX 5050822

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nr.:
VX 5050822
Abmessung
Breite: 490 mm
Tiefe: 175 mm
Passend für
Breite: 600 mm
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177972988