- Artikel-Nr.:
- VX 8620047
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Tiefe: = 1.050 mm
Breite/Tiefe: 1.050 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Sockel-Blenden, seitlich, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1050 mm