Schottwand für TS IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei TS IT Schränken.
- Artikel-Nr.:
- DK 7831726
- Produktbeschreibung
- Zum Einschub, hängend, zwischen zwei Schränken. Mit jeweils 3 Bohrungen Ø 40 mm in allen 4 Eckbereichen zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Bohrungen mit beiliegenden Stufennippeln verschließbar. Zur Kabeldurchführung einfach Stufe entsprechend des gewünschten Querschnittes abschneiden.
- Material
- Schottwand: Stahlblech
Stufennippel: Kunststoff nach UL 94-HB - Oberfläche
- Schottwand: verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. 12 Stufennippel Ø 40 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.200 mm - Hinweis
- Anreihverbinder TS 8800.490 verwenden. Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung. Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 34 kg
- Bruttogewicht
- 37 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177517714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Schottwand, HxT: 2200x1200 mm, für TS, TS IT, geschlossen, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Schottwand, zum Einschieben
Schottwand zum nachträglichen Einschieben
zwischen angereihten Schranksystemen. Als
Berührungsschutz oder zum räumlichen Abschluss
funktioneller Einheiten. Zur hängenden
Befestigung auf den horizontalen Rahmenholmen
der Schrankgerüste, ohne zusätzliche
Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in den
Ecken, zur optionalen Durchführung von
Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits
im Lieferumfang enthalten.Max. Schutzart: IP 20
Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
Stufennippel, Kunststoff, selbstverlöschend
nach UL 94 -HB
Abmessung: Für Schränke HxT : 2200x1200 mm
Schottwand zum nachträglichen Einschieben
zwischen angereihten Schranksystemen. Als
Berührungsschutz oder zum räumlichen Abschluss
funktioneller Einheiten. Zur hängenden
Befestigung auf den horizontalen Rahmenholmen
der Schrankgerüste, ohne zusätzliche
Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in den
Ecken, zur optionalen Durchführung von
Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits
im Lieferumfang enthalten.Max. Schutzart: IP 20
Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
Stufennippel, Kunststoff, selbstverlöschend
nach UL 94 -HB
Abmessung: Für Schränke HxT : 2200x1200 mm