PS System-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4372000

Für die direkte Montage an den horizontalen TS Schrankprofilen. An den vertikalen TS Schrankprofilen nur über Adapter möglich. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern.

Artikel-Nr.:
SZ 4372000
Produktbeschreibung
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die System-Lochung einhängen und sichern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
Am horizontalen TS Schrankprofil
Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Breite
Passend für
Gehäusetyp: ES 5000
CS Modulgehäuse
TP Universalpult
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
3 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177099913
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Datenblätter
Technisches Datenblatt
Einbausatz für Geräteböden in 800 mm tiefenNetzwerk-

schränken
Ausführung: max. Belastung 100 kg
Der Einbausatz wird am Rahmenprofil eines 800 mm tiefen
Netzwerkschranks montiert. Der Einbausatz nimmt
Geräteböden mit oder ohne Teleskopschienen auf, kann
bis maximal 100 kg belastet werden und ist im 25 mm
DIN-Maßraster höhenverstellbar.