Modulare Data Center

Zeit und Kosten sparen

Die ganze IT-Infrastruktur aus einer Hand: Das RiMatrix Data Center ist eine vorkonfigurierte Komplettlösung für Leistungsklassen bis 400 kW je Modul.

OUTDOOR-RECHENZENTRUM

IT-Infrastruktur. Überall.

Auf Basis von vordefinierten Container- Bausteinen ermöglicht Rittal flexible Datacenter-Lösungen, die sich bei Bedarf hochskalieren lassen. Ideal für eine Außenaufstellung, wenn es beispielsweise im Gebäude keinen geeigneten Platz gibt.

SICHERHEITSRÄUME

Konsequenter Schutz vor Datenlecks

Unsere modularen Sicherheitsräume bieten den größtmöglichen Schutz gegen Feuer, Wasser, Staub und andere physikalische Risiken. Setzen Sie auf maximale Sicherheit für Ihr Rechenzentrum.

HYPERSCALER

Open-Source-Hardware fürs Rechenzentrum

OCP ist eine einheitliche IT-Plattform mit Open- Source-Lizenz. Die Vorteile: eine deutlich bessere Energieeffizienz und eine höhere Skalierbarkeit. Entdecken Sie OCP ORV3 von Rittal -- das aktuell weltweit einzige Rack, das zu 100 % dem OCP-Standard entspricht.

We empower IT

Modulare Datacenter komplett aus einer Hand

IT-Infrastruktur für Leistungsklassen bis 400 kW

Digitalisierung ist der entscheidende Erfolgsfaktor für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Basis: sichere, skalierbare und flexible Rechenzentren, die sich schnell wachsenden Anforderungen anpassen können. Mit dem RiMatrix Data Center erhalten Sie eine vorkonfigurierte OT-Komplettlösung für Leistungsklassen bis 400 kW je Modul. Immer individuell angepasst auf Ihre Bedürfnisse. Dabei steht Ihnen Rittal ganzheitlich zur Seite. Von der Planung bis zum After-Sales-Service – We empower IT.

Skalierbare Verlustleistung nach kW

Leistungsklassen

20 – 40 kW

Kühlleistung von 20 kW bis 40 kW

  • Ideal für kleine Serverräume und Edge-Anwendungen mit 4 bis 12 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangeinhausung
  • Maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung

40 – 100 kW

Kühlleistung von 40 kW bis 100 kW

  • Ideal für mittelgroße Serverräume und größere Edge-Anwendungen mit 10 bis 20 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangeinhausung
  • Maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung

100 – 200 kW

Kühlleistung von 100 kW bis 200 kW

  • Ideal als geschlossene POD-Lösung in Rechenzentren oder für mittelgroße Serverräume mit 10 bis 40 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangeinhausung
  • Maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung

200 – 400 kW

Kühlleistung von 200 kW bis 400 kW

  • Ideal als geschlossene POD-Lösung in Rechenzentren oder für große Serverräume mit 10 bis 40 Racks
  • Effiziente Kühlung dank flexibler Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmetauscher sowie optionaler Gangeinhausung
  • Für maximale Leistungsdichte mit bis zu 53 kW pro Rack
  • Optimierte Überwachung, Sicherheit und Flexibilität durch eine komplette OT-Lösung

Data Center-Konfiguration leicht gemacht

RiMatrix Data Center Konfigurator

Planen Sie Ihr Rechenzentrum

Gestalten Sie Ihr individuelles Rechenzentrum – schnell, einfach und ganz nach Ihren Anforderungen! Entwerfen Sie in nur wenigen Minuten Ihre maßgeschneiderte Lösung. Jetzt ausprobieren und loslegen!

Leicht – Intuitiv bedienbar, auch ohne Fachwissen.

Plausibel – Technisch stimmige Konfigurationen.

Schnell – Alle Daten in kürzester Zeit verfügbar.

Leistungsklasse zu hoch?

Wenn große Datacenter nicht infrage kommen, eignen sich Mikro-Rechenzentren. Die modularen RiMatrix Micro Data Center von Rittal sind verfügbar für Kühlleistungen bis 53 kW. Sie können unter anderem für Edge Computing verwendet werden. Der Vorteil: Daten können schneller verarbeitet und genutzt werden.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Business

Use Cases

Man lässt einen Serverraum nicht von irgendjemandem bauen, da geht man schon zu Rittal.

Peter Marszelewski
Head of IT Ralf Bohle GmbH

Besondere Umstände erfordern besondere Lösungen

Housing-Solutions

Immer auf Nummer sicher

IT-Anwendungen im Sicherheitsraum

In Bereichen der kritischen Infrastruktur (KRITIS), wie z. B. im Gesundheitswesen oder in der öffentlichen Verwaltung, ist der Schutz sensibler Daten von besonderer Bedeutung. Eine sichere IT-Infrastruktur ist deshalb unerlässlich.

Ihre Vorteile:

  • Ganzheitlicher, systemgeprüfter Schutz der IT-Infrastruktur
  • Flexibilität für verschiedene Sicherheitsanforderungen (Grundschutzraum und Hochverfügbarkeitsraum)
  • Skalierbare und modulare Lösungen für verschiedene Raumgrößen ohne Grundflächenbeschränkung
  • Effiziente Raumnutzung durch POD-Konzepte

 

Allwetterfest

IT-Anwendungen im Outdoor-Bereich

Ob im Transport- und Verkehrswesen oder im Telekommunikationssektor: Für Outdoor-Rechenzentren muss besonderer Schutz gewährleistet sein. Die RZ-Container von Rittal sind sowohl robust als auch wetterbeständig – und bieten die ideale Lösung für schnelle Erweiterung bei wachsendem Datenaufkommen.

Ihre Vorteile:

  • Modularer Aufbau und skalierbare Containergröße
  • Schnell verfügbar
  • Einfach installierbar
  • Bis zu 30 % Energieeinsparung mit unserem Blue e+ Outdoor Container

Perfekt abgestimmte Systeme für Ihre Skalierung

Ihr Skalierungsvorteil

Referenzen

Ralf Bohle GmbH

Neue IT-Infrastruktur bei Reifenhersteller

Bei dem Unternehmen Ralf Bohle haben Flammen im Serverraum keine Chance. Mit IT-Infrastruktur von Rittal geht der Hersteller der Schwalbe Fahrradreifen auf Nummer sicher.

Kontakt

Sie haben Fragen zu RiMatrix Data Center? Dann schreiben Sie uns.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen rund um die Systemlösung zur Verfügung.