Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715

Artikel-Nr.: SZ 2314000

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Artikel-Nr.:
SZ 2314000
Ausführung
TH 35/7,5
Produktbeschreibung
Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge Tragschiene
137 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Breite: = 150 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,41 kg
Bruttogewicht
0,436 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177021006
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715, für B: 150 mm, L: 137 mm
Dokumentationen
Sicherheitshinweis