- Artikel-Nr.:
- SM 2383030
- Produktbeschreibung
- Geeignet für die Montage von TFTs mit VESA 75/100. Adaption bis 21" an Befestigung CP 40 (6501.070), Befestigung CP 60 für Tragarmanschluss 120 x 65 mm (6206.360), vertikalem Tragarm über Neigungsadapter +100°/-60° (6206.460).
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7024
- Abmessung
- Breite: 477 mm
Höhe: 372 mm
Tiefe: 110,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,033 kg
- Bruttogewicht
- 3,233 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SM TFT-Halter, für Tisch TFTs bis 21", BHT: 477x372x110,5 mm