- Artikel-Nr.:
- SZ 2400.000
- Produktbeschreibung
- Zum Durchführen von 2 vorkonfektionierten Kabeln durch den Steckerausbruch, ohne den Kabelstecker zu demontieren.
- Material
- Gehäuse: Kunststoff
Schellen: Stahlblech
- Oberfläche
- Schellen: verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Halbschalen
Befestigungsklammer
Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 142 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 54 mm
- Für Kabel-Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,27 kg
- Bruttogewicht
- 0,291 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
SZ Steckerdurchführung, für Steckerausbrüche (24-polig), für Kabel ø 8-36 mm