- Artikel-Nr.:
- SZ 2482.720
- Ausführung
- RJ45 Wandbuchse auf Innenstecker
- Produktbeschreibung
- Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren, z. B. von Industrie-PCs und Switches, zur Gehäuseaußenseite. Der Wandanschluss benötigt nur so viel Platz wie ein Taster.
- Nutzen
- Schneller Zugriff bei Wartungsarbeiten
- Schutzart des Gehäuses bleibt erhalten
- Gegenmutter schneidet sich selbsttätig in die Lackierung bzw. Eloxal-Schicht ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
- Unverlierbare Schutzkappe
- Material
- Gehäuse: Messing
Deckel: Aluminium
Dichtung: Polyamid
- Oberfläche
- Gehäuse: vernickelt
Deckel: eloxiert
- Länge
- 2 m
- Abmessung
- Länge: 2 m
- Für Wandstärke (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP67 bei geschlossener Schutzkappe
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,119 kg
- Bruttogewicht
- 0,132 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeschreibung
-
SZ Schnittstellen-Verlängerung, mit Wandanschluss, RJ45, L: 2000 mm