- Artikel-Nr.:
- SZ 2514500
- Ausführung
- ab 500 mm Türbreite
- Nutzen
- Die Acrylglas-Scheibe kann auf jedes gewünschte Maß für kleinere Türen gekürzt werden.
- Lieferumfang
- 2 Halter mit Doppelklebeband
Acrylglas-Scheibe
Befestigungsmaterial
- Höhe Acrylglasscheibe
- 167 mm
- Nutzbare Tiefe
- 18 mm
- Nutzbare Breite
- 340 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Beidseitig an Türlochleiste verschraubt
- Einseitig verschraubt, andere Seite verklebt oder komplett verklebt.
- Passend für
- Höhe: ≥ 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Bruttogewicht
- 0,519 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
-
SZ Schaltplantasche aus Kunststoff, für AE, für BH: 500x500 mm