Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Sicherheitszylinder-Einsatz.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2575010
- Ausführung
- B
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: mit Sicherheitszylinder-Einsatz Schließung Nr. 3524 E
- Passend für Gehäusetyp
- AX mit Vorreiber
- E-Box KX, Stahlblech
- Pultoberteil CX
- Pultmittelteil CX
- Standpult CX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,127 kg
- Bruttogewicht
- 0,137 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177037359
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz, für AX mit Vorreiber
- Dokumentationen
- Einlegezettel