Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.
- Artikel-Nr.:
- AX 2830062
- Produktbeschreibung
- Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.
- Material
- Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm - Hinweis
- Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Bruttogewicht
- 2,591 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037434
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- AX Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail