Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
TopTherm Filterlüfter EMV
Artikel-Nr.: SK 3238600
Dieser Artikel ist abgekündigt zum
Bitte beachten Sie unser neues Produkt:
- Artikel-Nr.:
- SK 3238600
- Ausführung
- Wandanbau
EMV - Produktbeschreibung
- EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Axial, Spaltpolmotor
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 52 m³/h
Bei 60 Hz: 63 m³/h - Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.)
- 1 x 3238060: 36/42 m³/h
- 2 x 3238060: 46/54 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,12 A
Bei 60 Hz: 0,09 A - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 15 W
Bei 60 Hz: 14 W - Abmessung
- Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm - Einbauabmessungen
- Aufbautiefe: 16 mm
Einbautiefe: 58,5 mm - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm - Hinweis
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter
- IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)
- Bei 50 Hz: 68.200 h
Bei 60 Hz: 68.200 h - Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 46 dB(A)
Bei 60 Hz: 49 dB(A) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Bruttogewicht
- 0,92 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177652439
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Filterlüfter TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMV
TopTherm Filterlüfter mit EMV-Technologie
EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen
die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 52 / 63 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 19 / 18 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,12 / 0,11 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Axial, Spaltpolmotor
Abmessungen [BxH]: 148,5x148,5 mm
Einbautiefe: 58,5 mm
Aufbautiefe: 16 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxH]: 124x124 mm
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 46 / 49 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 68.200 / 68.200 h
Gewicht: 2 kg
Luftleistung (freiblasend) 50/60 Hz: 52 / 63 m3/h
Nennleistung 50/60 Hz: 19 / 18 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,12 / 0,11 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Ausführung Ventilator: Axial, Spaltpolmotor
Abmessungen [BxH]: 148,5x148,5 mm
Einbautiefe: 58,5 mm
Aufbautiefe: 16 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxH]: 124x124 mm
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529:
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA:
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 46 / 49 dB(A)
Lebensdauer 50/60 Hz: 68.200 / 68.200 h
Gewicht: 2 kg