Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.
- Artikel-Nr.:
- SK 3285700
- Ausführung
- für Kühlgeräte
- Material
- Faservlies
- Hinweis
- Ein Betrieb ohne Faltenfilter ist nicht zulässig
- Passend für Artikel-Nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Abmessung
- Breite: 652 mm
Höhe: 158 mm
Tiefe: 15 mm - Filterklasse
- nach DIN EN 779: G4
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 bei Montage im Kühlgerät
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Bruttogewicht
- 0,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Faltenfilter IP54 für Dachaufbau-Kühlgerät 3185.730, BHT: 652x158x15 mm
- Dokumentationen
- Anleitung