Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3286510

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3286510
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3273....
3382....
3383....
3384....
3385....
3359....
3318.600
3318.610
3319.600
3319.610
3334.660
Abmessung
Breite: 530 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,473 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177325388
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, BHT: 530 x 255 x 10 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch