- Artikel-Nr.:
- SK 3384540
- Ausführung
- Dachaufbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,75 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,21 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 3,2 A
Bei 60 Hz: 3,8 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 8,7 A
Bei 60 Hz: 7,6 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.600 m³/h
Innenkreislauf: 491 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,92
- Ausführung
- Dachaufbau
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,88 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,56 t
- Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Einschaltdauer
- 100 %
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Betriebstemperatur max bei 60 Hz
- 53 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...53 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,91 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,79 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 54,15 kg
- Bruttogewicht
- 57 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322882
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
-
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1,6 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm