Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Artikel-Nr.: SK 3412800

Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie einem Monitoring- und Energiemanagement.

Artikel-Nr.: PRO103667

Dachblech für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Artikel-Nr.:
SK 3412800
Ausführung
Dachaufbau
Produktbeschreibung
Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie ein Monitoring- und Energiemanagement.
Nutzen
Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Technische Daten
Weitere Informationen, Anleitungen sowie technische Daten zu den aufgeführten Einzelkomponenten in diesem Bundle finden Sie auf den jeweiligen Artikelseiten
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Bundle, bestehend aus diesen Einzelkomponenten:
IoT Interface (3124.300)
Temperaturfühler (3124.400)
Verbindungskabel (7030.091)
Klett-Kabelhalter (7111.350)
Dachaufbau-Kühlgerät (3485.730)
Nutzkühlleistung L30 L22
1.600 W
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsleistung
0,75 kW
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 308 mm
Tiefe: 560 mm
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
e+ Controller
Protokolle
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
Innenkreislauf IP 54 mit Faltenfilter
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 0,56 kg
Menge Kompressionssystem: 0,37 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
38 kg
Bruttogewicht
54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79
Zolltarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
Blue e+ IT für IT-Anwendungen, 1,6 kW Bundle, R-1234yf, bestehend aus diesen Einzelkomponenten: Dachaufbau-Kühlgerät (3485.730), IoT Interface (3124.300), Temperaturfühler (3124.400), Verbindungskabel (7030.091), Klett-Kabelhalter (7111.350), BHT: 700x308x560 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Einlegezettel
Kurzanleitung
Weitere Anleitungen
Zusätzliche Anleitung
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technisches Systemhandbuch