Zur flexiblen Befestigung von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil). Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm). Befestigungspunkte mit Gewinde M8.
- Artikel-Nr.:
- TS 4199000
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- 1 St. = 1 Halte- bzw. Distanzstück, 2 Schrauben M8 x 16 mm, 2 Federringe, 2 Käfigmuttern M8, 2 Blechschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
- An System-Chassis für die innere Montageebene
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.806 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
- Hinweis
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 1,02 kg
- Bruttogewicht
- 1,107 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Halte-/Distanzstück
- Dokumentationen
- Einlegezettel