Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler integriert in ein Patch-Panel 1 HE

Artikel-Nr.: SK 5302041

Artikel-Nr.:
SK 5302041
Produktbeschreibung
Inkl. Kabelfixierung für Anschlusskabel und Beschriftungsstreifenaufnahme.
Technische Daten
Dreistellige 7-Segment-Anzeige
Umschaltbar von °C/°F
Mit 1800 mm langem NTC-Fühler
Zwei Relaisausgänge als Wechsler und Schließer (max. Kontaktbelastung 230 V, 6 A)
Schaltdifferenz frei wählbar
Farbe
RAL 9005
Verpackungseinheit
1 Stück
Einstellbereich
5 °C...55 °C
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettogewicht
0,66 kg
Bruttogewicht
0,86 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeschreibung
IT 19"-Panel RAL 9005 mit digitaler Temperaturanzeige und -regler, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch