- Artikel-Nr.:
- DK 5302044
- Nutzen
- Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.
- Einsatzgebiete
- Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbändern an den Abfangschienen befestigt werden.
- Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Ebenenabstand
- 350 ‐ 550 mm
- Hinweis
- Befestigungsmaß + 170 mm = 19"-Ebenenabstand bei VX IT standard
- Befestigungsmaß + 175 mm = 19"-Ebenenabstand bei VX IT dynamic
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,67 kg
- Bruttogewicht
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
Kabelabfangschiene, tiefenverstellbar für VX IT, TE, Zur Kabelführung am Schrankrahmen, und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbändern, an den Abfangschienen befestigt werden.