- Artikel-Nr.:
- IT 5302201
- Produktbeschreibung
- Zur gezielten Luftzufuhr aus dem Frontbereich in die 19"-Ebene.
- Nutzen
- Freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %
- Einsatzgebiete
- Gezielte Führung der Kaltluft aus dem Doppelboden über die Front zur Rückseite zur Klimatisierung gesonderter Komponenten
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,234 kg
- Bruttogewicht
- 0,237 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
-
Belüftungsblende 482,6 mm (19"), 1 HE, Stahlblech, RAL 9005