Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibler Innenausbau zum TS 8, dadurch volle Integration in die TS 8 Produktfamilie. Schrankbreiten von 600 bis 1800 mm. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.
System-Einzelschrank SE 8
Artikel-Nr.: SE 5833500
Dieser Artikel ist abgekündigt zum
Der Artikel wird ersetzt durch:
- Artikel-Nr.:
- SE 5833500
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm - Oberfläche
- Gehäuse, Tür und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Bodenbleche
Rückwand, abschraubbar
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Rückwand, einteilig - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-Code
- IK10
- Anzahl Türen
- 1
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 135 kg
- Bruttogewicht
- 138 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177666467
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Eintüriger System-Einzelschrank aus Stahlblech
Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender
Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Tür,
Rückwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus
anprofilierten Seitenwänden und Dach. Gehäuseprofil mit
Systemlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Vertikale
Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil
mit zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Rückwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweißt,
bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,
verschiebbaren Bodenblechen, Tür rechts angeschlagen.
Tür:
mit horizontal doppelt geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach
verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,
Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
nach VDI, nachrüstbar auf 180°, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.
Bodenbleche:
3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,
montiert, automatischer Potentialausgleich zum
Gehäusekorpus.
Rückwand:
mit aufgeschäumter Dichtung, verschraubt, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von
25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Führung der
Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte
entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur
Kabelführung eingehängt werden.
Material (Materialstärke):
Stahlblech für Gehäuse (1,5 mm), Rückwand (1,5 mm), Tür
(2,0 mm), Bodenbleche (1,5 mm) und Montageplatte (3,0
mm)
Oberfläche:
3 Schichten Oberflächenschutz: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Pulverbeschichtung RAL 7035, Außen Struktur.
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt
Abmessung:
Breite x Höhe x Tiefe: 800x2000x500 mm, Montageplatte
(Breite x Höhe): 699x1896 mm
Fabrikat:
Rittal SE 5833.500 (oder gleichwertig)
Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender
Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Tür,
Rückwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus
anprofilierten Seitenwänden und Dach. Gehäuseprofil mit
Systemlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Vertikale
Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil
mit zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Rückwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweißt,
bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,
verschiebbaren Bodenblechen, Tür rechts angeschlagen.
Tür:
mit horizontal doppelt geschäumter Dichtung, mit
herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach
verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,
Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
nach VDI, nachrüstbar auf 180°, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.
Bodenbleche:
3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,
montiert, automatischer Potentialausgleich zum
Gehäusekorpus.
Rückwand:
mit aufgeschäumter Dichtung, verschraubt, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von
25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Führung der
Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte
entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur
Kabelführung eingehängt werden.
Material (Materialstärke):
Stahlblech für Gehäuse (1,5 mm), Rückwand (1,5 mm), Tür
(2,0 mm), Bodenbleche (1,5 mm) und Montageplatte (3,0
mm)
Oberfläche:
3 Schichten Oberflächenschutz: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Pulverbeschichtung RAL 7035, Außen Struktur.
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt
Abmessung:
Breite x Höhe x Tiefe: 800x2000x500 mm, Montageplatte
(Breite x Höhe): 699x1896 mm
Fabrikat:
Rittal SE 5833.500 (oder gleichwertig)