Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe.
- Artikel-Nr.:
- CP 6106110
- Produktbeschreibung
- Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe. Kleinere Gehäuse können auch ohne Gehäuseverstärkung direkt montiert werden.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör für Gehäuse und Tragprofil plus 2 Dichtungen.
- Tragarmanschluss (Typ)
- CP 60
- Einbaumöglichkeiten
- für Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Passend für
- Breite: ≥ 300 mm
Tiefe: ≥ 150 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Bruttogewicht
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeschreibung
- CP Gehäuseverstärkung starr, CP 60, ab Gehäuseabmessung BT: 300x150 mm
- Dokumentationen
- Anleitung