Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.
- Artikel-Nr.:
- CP 6212680
- Produktbeschreibung
- Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.
- Material
- Zwischengelenk: Stahlguss
Faltenbalg: Kunststoff - Farbe
- Zwischengelenk: RAL 7035
Faltenbalg: RAL 7024 - Lieferumfang
- Faltenbalg
Lochscheiben und Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Inkl. Dichtungen - Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 180°
- Über 2 gelochte Stahlscheiben, begrenzt einstellbar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7 kg
- Bruttogewicht
- 7,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705623
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Zwischengelenk CP 120, ohne Höhenversatz
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen