Abdeckplatten für runde und eckige Tragarmanschlüsse.
- Artikel-Nr.:
- CP 6505200
- Produktbeschreibung
- Für den sicheren Verschluss eines nicht benötigten Tragarmanschlusses im Gehäuse
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Passend für Tragarmanschluss
- eckig 90 x 71 mm
- Hinweis
- Wenn bei den Bediengehäusen Comfort-Panel, Optipanel und Compact-Panel bereits 2 Tragarm-Ausbrüche vorgesehen sind, ist eine Abdeckplatte im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,101 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- CP Abdeckplatte, für Tragarmanschluss 90x71 mm