- Artikel-Nr.:
- DK 7030010
- Produktbeschreibung
- Zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zusätzlich zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren/CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden.
- Nutzen
- Hohe Verfügbarkeit durch redundante Energieversorgung.
- Kostenoptimierung durch optimierte Raumausnutzung und Anschlusstechnik.
- Hohe Flexibilität durch modulares System.
- Hohe Sicherheit durch permanente Überwachung der physikalischen Schrankumgebungen.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Funktionsweise
- Zentrale Überwachungseinheit für das CMC III System.
- Sammelt Messdaten und alarmiert Netzwerk-Management-Systeme oder Leitstände bei Überschreitung frei einstellbarer Grenzwerte.
- Regelt automatisch Aktoren und steuert Remote-Ausgänge.
- Ausführung
- Piezo Signalgeber zur akustischen Information
- Zeitfunktion durch Echtzeituhr mit NTP
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Lieferumfang
- Grundsystem
Temperaturfühler inkl. Anschlusskabel (beigelegt)
Infrarot-Zugangssensor (integriert)
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
- Infrarotzugangs-Sensor
- Ja
- Integrierter Temperatursensor
- Ja
- Schnittstellen Bus-System
- RJ45 CAN-Bus
- Alarm-Relais-Ausgang
- Klemme bis 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Schnittstellen
- Mini USB
- 2 digitale Eingänge
- Mobile Webseite
- Für Android und Windows Phone
- Netzwerk-Schnittstelle
- Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Schnittstelle USV
- Klemme
- Buchse
- PoE (Power over Ethernet)
- Serielle Schnittstelle
- RJ12
- Schnittstelle Streaming
- Axis-Netzwerk-Kamera mit VAPIX® Version 3
- Anzahl Sensoren (max.)
- 4
- Hinweis
- Für erhöhte Netzwerksicherheit sind unverschlüsselte Protokolle deaktivierbar
- LED-Anzeigen (Rückseite)
- Netzwerk-Status
- LED-Anzeigen (Vorderseite)
- Status
- Protokolle
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP mit SSL
- HTTP
- HTTPS mit SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Abmessung
- Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,38 kg
- Bruttogewicht
- 0,6 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 9
- EC002627
- ETIM 8
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
DK CMC III Processing Unit Compact, Zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III, Zur Überwachung der physikalischen Schrankumgebungen. BHT: 138x40x132 mm, CAN-Bus Anbindung von max. 4 Sensoren,