CMC III Sensoren

Artikel-Nr.: DK 7030110

CMC III Temperatursensor

Artikel-Nr.:
DK 7030110
Ausführung
Temperatursensor
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Der CMC III Temperatursensor überwacht die Umgebungstemperatur im Schrank
Bei aktivem Luftstrom kann der im Gehäuse intergierte Sensor verwendet werden, bei Anwendungen ohne aktiven Luftstrom muss der beigelegte externe NTC-Fühler angeschlossen werden
Messbereich externer Fühler: -40 °C...+80 °C
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Front: RAL 9005
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Externer Temperatursensor mit Anschlusskabel und Stecker
NTC-Fühler, Länge 1,80 m
max. Kabellänge 2 m
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
Buchse
Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
32
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
4
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
32
Anzahl Teilnehmer PDU (max.)
16
Messmethode
interner NTC-Widerstand
externer NTC-Widerstand
Abmessung
Breite: 80 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,18 kg
Bruttogewicht
0,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
90269000
EAN
4028177659483
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Temperatursensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 80x30x40 mm, Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Datenblätter
Grafiken
CMC III Temperatur-Sensor mit CAN-Bus

VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035.
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem
CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit
einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als
Statusanzeige.
In dem Sensor-Gehäuse ist ein NTC-Temperaturfühler zur
Temperatur-messung im Luftstrom integriert.
Ebenso liegt ein externer NTC-Temperaturfühler mit Anschlussleitung bei.
Wenn dieser externe Sensor eingesteckt wird, schaltet sich der interne
Temperatursensor ab.
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur
Processing Unit.
Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software der CMC III
Processing Unit eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst
gespeichert.

Technische Daten:
NTC-Widerstand: 10 k Ohm bei 25 °C
Temperaturmessbereich (interner Sensor): + 0 °C bis + 55 °C
Temperaturmessbereich (externer Sensor): - 40 °C bis + 80 °C
Messgenauigkeit: +/- 2°K zwischen 10°C und 40°C für externen Sensor
Auflösung: 0,1°K
Buchse für externen Sensor: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 80 x 28 x 40 mm
Beigelegt in der VE: Sensor, Temperaturfühler mit 2 m Anschlusskabel und
Stecker, Schnellanleitung und Universal-Montagesatz